AV - Bras réglable (série B)

La série B offre une solution de montage simplifiée pour les applications statiques lorsque l’écran ne doit être déplacé que dans une position statique unique, ou lorsqu’il n'est pas nécessaire de le repositionner fréquemment. Les efforts de manœuvre peuvent être manuellement réglés en utilisant les outils inclus pour serrer ou desserrer les joints.
AV - Bras réglable (série B)
  • Régler les écrans dans la position souhaitée
  • Consignes de montage complètes et outils de réglage inclus
  • Esthétique soignée grâce aux goulottes de gestion de câbles intégrées
  • Construction robuste en aluminium pour compléter la conception industrielle
  • Options de montage multiples
  • Efforts de manœuvre réglables avec l’outil inclus
  • Bras simple ou double pour ajuster la portée
  • Gamme de poids optimale 1 kg (2.2 lbf) à 14kg (31 lbf).
  • Conforme à la norme VESA MIS-D, 100, C
  • Convient à la plupart es écrans de 35”

Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :

CERTIFICATIONS PAR PRODUIT

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici AV - Bras réglable (série B)

Afficher en Grille Liste

24 Articles

Par ordre décroissant
  1. AV-B30-10K243-50

    Latch

  2. AV-B30-10K243-76

    Latch

  3. AV-B30-23A243-50

    Latch

  4. AV-B30-10K263-50

    Latch

  5. AV-B30-10K263-76

    Latch

  6. AV-B30-40XG6-50

    Latch

  7. AV-B30-40XC6-50

    Latch

  8. AV-B30-23A243-76

    Latch

  9. AV-B30-41D263-50

    Latch

  10. AV-B30-23A263-76

    Latch

  11. AV-B30-10K243-70

    Latch

  12. AV-B30-41D243-50

    Latch

  13. AV-B30-40XG6-76

    Latch

  14. AV-B30-23A263-50

    Latch

  15. AV-B30-10K263-70

    Latch

  16. AV-B30-23A243-70

    Latch

  17. AV-B30-40XC6-76

    Latch

  18. AV-B30-41D243-76

    Latch

  19. AV-B30-41D263-76

    Latch

  20. AV-B30-40XG6-70

    Latch

  21. AV-B30-23A263-70

    Latch

  22. AV-B30-40XC6-70

    Latch

  23. AV-B30-41D243-70

    Latch

  24. AV-B30-41D263-70

    Latch

par page