AV-B30-41D263-76
Latch
| Max Display Load | 10.00 |
|---|---|
| Matériau | Alliage d'aluminium |
| Finition | à revêtement organique |
| Couleur / Apparance | Blanc |
| Mouvement de l'écran | Inclinaison et angle horizontal, Bras double rallongé |
| Type de montage | Pole Mount |
| Série | AV-B30 |
| Class | AV – Bras réglable (série B) |
La série B offre une solution de montage simplifiée pour les applications statiques lorsque l’écran ne doit être déplacé que dans une position statique unique, ou lorsqu’il n'est pas nécessaire de le repositionner fréquemment. Les efforts de manœuvre peuvent être manuellement réglés en utilisant les outils inclus pour serrer ou desserrer les joints.