P9-064-40-08N-15-3
Poignée, Filetage interne, 11902, Alliage d'aluminium, Anodisé;, Noir
| Matériau | Alliage d'aluminium |
|---|---|
| Finition | Anodisé |
| Couleur / Apparance | Noir |
| Diamètre de la tête | 8-32 |
| Installation | Internal Thread |
| Class | P9 - 90° Poignées pliantes |
Cette poignée pliante, dont la projection n’est que de 0.52 quand elle n’est pas en service, offre l’avantage d’un encombrement réduit et de dégagements plus importants lorsqu’elle équipe des armoires électroniques dans des applications à espace limité. Cela représente un gain de place de plus de 25 mm entre position ressortie et position pliée.