P1-37

Poignée affleurante, Montage par vis, UL94-VO, Plastique ABS, Noir

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Plastique ABS
Couleur / Apparance Noir
Installation Montage par vis
Conformités aux normes UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Liste UL UL94-V0 -VO
Class P1 - Poignée affleurante
La poignée encastrée durable et élégante offre une prise pratique et convient à un montage sur portes ou tiroirs de type industriel quelconques. La conception de cage encastrée à deux éléments prend le panneau de porte en sandwich et procure l’espace suffisant pour pouvoir saisir la poignée avec toute la main jusqu’à la deuxième articulation des doigts, la saillie par rapport à la face du panneau étant minime.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.