P8-128-38-10V-15
Poignée, 128mm (5.04 in) Centres de trous, filetage intérieur, Filetage 10-32, Alliage d'aluminium, Anodisé, Noir, Oval, 16 X 7 mm
| Matériau | Alliage d'aluminium |
|---|---|
| Finition | Anodisé |
| Couleur / Apparance | Noir |
| Diamètre de la tête | 10-32 |
| Installation | Internal Thread |
| Taille de poignée | 128.00 |
| Class | P8 - Poignées Etrier |
Ces poignées cylindriques en U classiques sont une solution très simple et économique pour équiper portes et tiroirs. Mesurant 31 mm de haut et disponibles en quatre longueurs, elles permettent de disposer d’une préhension adaptée à un éventail d’applications.