B8-43-3
Poignées, Petite taille, Montage en façade, Plastique ABS, Noir
| Matériau | Plastique ABS |
|---|---|
| Finition | Naturel |
| Couleur / Apparance | Noir |
| Diamètre de la tête | No. 10 or M5 |
| Type de montage | Montage en façade |
| Installation | Montage par vis |
| Taille | Petite taille |
| Class | B8 - Poignées |
Alliez style et qualité en utilisant ces poignées aux proportions généreuses qui offrent une prise et une solidité remarquables pour efforts de levage et de tirage importants. A la praticité d’un montage par l’avant ou par l’arrière, les deux poignées durables non oxydables allient l’esthétique d’une visserie de montage totalement invisible.