B8 - Poignées
Alliez style et qualité en utilisant ces poignées aux proportions généreuses qui offrent une prise et une solidité remarquables pour efforts de levage et de tirage importants. A la praticité d’un montage par l’avant ou par l’arrière, les deux poignées durables non oxydables allient l’esthétique d’une visserie de montage totalement invisible.

La poignée de petite taille a une forme angulaire et épurée :
- ABS très résistant
- Le montage par l’arrière est compatible avec une épaisseur de panneau maximale de 16 mm
- Charge de service maximale 550 N
- La poignée à prise large possède des extrémités arrondies avec une prise ergonomique galbée pour plus de force et de confort :
- Poignée ABS/PC noire
- Le montage par l’arrière est compatible avec une épaisseur de panneau maximale de 19 mm
- Charge de service maximale 775 N
- Caches autoclipsables disponibles dans les couleurs et avec le logo de votre choix pour une installation personnalisée
- Indice d’inflammabilité : UL94-HB
Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :
CERTIFICATIONS PAR PRODUITRecherche de numéro de pièce
- Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projetLes gens cherchent souvent par: