MP - Poignées

"Les tirettes MP sont disponibles avec plusieurs formes de brides et avec plusieurs finitions chromées ou laitonnées pour compléter pratiquement tous les décors.
L'aspect général poli et le bouton d'actionnement en métal créent une impression positive et une solide sensation de qualité."
- Choisissez des finitions en chrome brillant, chrome satiné ou laiton, avec un bouton et une bride dans des finitions assorties ou complémentaires.
- Des brides ovales, carrées et rondes sont disponibles pour compléter la décoration intérieure.
- Complète le système "push-to-close". le loquet MP Point et le crochet à vêtements
- " Poignée en zinc moulé avec revêtement chromé, laiton ou satiné
- Installation simple avec une seule vis M4 (non fournie)
- Montage entièrement en surface pour s'adapter à toute épaisseur de panneau
Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :
CERTIFICATIONS PAR PRODUIT