B4 - Poignées légères
Ces élégantes poignées en aluminium conviennent tant aux racks informatiques de haute technologie qu’aux panneaux d’équipements industriels. Chaque modèle, quelle que soit sa taille, présente des nervures intégrées et une géométrie offrant un effet de levier supplémentaire pour manipuler des équipements lourds ou de forme irrégulière.

- Faciles à installer : les trous de montage sont taraudés jusqu’à l’intérieur des supports de poignée
- Disponibles en quatre tailles utilisées en standard dans l’industrie pour les poignées de racks : 1U, 2U, 3U et 4U
- Disponibles dans un choix de filetages métriques ou anglo-saxons pour le montage
- Poignées aluminium disponibles dans une finition anodisée noire ou incolore
- Version UL94-V0 disponible
- Poignées en métal extrêmement robustes permettant de disposer d’une charge de service maximale jusqu’à 5560 N