B4-50-303-75
Tirer, Série 300, M4 X 0,7 Diamètre, Alliage d'aluminium, Revêtement poudre argenté
| Diamètre de la tête | M4 X 0,7 |
|---|---|
| Installation | Montage par vis |
| Série | Série 300 |
| Type de poignée | Trois doigts |
| Finition de la poignée | Revêtement poudre argenté |
| Class | B4 - Poignées légères |
Ces élégantes poignées en aluminium conviennent tant aux racks informatiques de haute technologie qu’aux panneaux d’équipements industriels. Chaque modèle, quelle que soit sa taille, présente des nervures intégrées et une géométrie offrant un effet de levier supplémentaire pour manipuler des équipements lourds ou de forme irrégulière.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire