B4-10-303-75
Tirer, Série 300, #8-32 Diamètre, Alliage d'aluminium, Revêtement poudre argenté
| Diamètre de la tête | 8-32 |
|---|---|
| Installation | Montage par vis |
| Série | Série 300 |
| Type de poignée | Trois doigts |
| Finition de la poignée | Revêtement poudre argenté |
| Class | B4 - Poignées légères |
Ces élégantes poignées en aluminium conviennent tant aux racks informatiques de haute technologie qu’aux panneaux d’équipements industriels. Chaque modèle, quelle que soit sa taille, présente des nervures intégrées et une géométrie offrant un effet de levier supplémentaire pour manipuler des équipements lourds ou de forme irrégulière.