B4-50-403-11
Tirer, Série 400, M4 X 0,7 Diamètre, Alliage d'aluminium, Anodisé incolore
| Diamètre de la tête | M4 X 0,7 |
|---|---|
| Installation | Montage par vis |
| Série | Série 400 |
| Type de poignée | Quatre doigts |
| Finition de la poignée | Anodisé incolore |
| Class | B4 - Poignées légères |
Ces élégantes poignées en aluminium conviennent tant aux racks informatiques de haute technologie qu’aux panneaux d’équipements industriels. Chaque modèle, quelle que soit sa taille, présente des nervures intégrées et une géométrie offrant un effet de levier supplémentaire pour manipuler des équipements lourds ou de forme irrégulière.