B4-50-103-11

Tirer, Série 100, M4 X 0,7 Diamètre, Alliage d'aluminium, Anodisé incolore

Demandez un devis
Les caractéristiques
Diamètre de la tête M4 X 0,7
Installation Montage par vis
Série Série 100
Type de poignée Un doigt
Finition de la poignée Anodisé incolore
Class B4 - Poignées légères
Ces élégantes poignées en aluminium conviennent tant aux racks informatiques de haute technologie qu’aux panneaux d’équipements industriels. Chaque modèle, quelle que soit sa taille, présente des nervures intégrées et une géométrie offrant un effet de levier supplémentaire pour manipuler des équipements lourds ou de forme irrégulière.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.