67-12
Poignées invisibles, Petite taille, Série 10, Vis autotaraudeuses, à visser, Alliage de zinc, Noir
| Matériau | Alliage de zinc |
|---|---|
| Finition | Revêtement poudre |
| Couleur / Apparance | Noir |
| Diamètre de la tête | Vis autotaraudeuses |
| Installation | Montage par vis |
| Série | Série 10 |
| Taille | Petite taille |
| Conformités aux normes | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Class | 67 - Poignées invisibles |
La gamme de poignées invisibles Southco 67 bénéficie d'une conception à montage affleurant qui élimine les points de fermeture tout en améliorant le style et l'esthétique industriels des applications pour lesquelles cet aspect est important. La poignée s'efface à l'intérieur de son boîtier lorsqu'elle n'est pas utilisée, et procure une excellente prise en main pour l'ouverture de portes ou de panneaux lorsqu'elle est déployée ou libérée.