67-45

Poignées invisibles, Grande taille, Série 40, Vis autotaraudeuses, à visser, Alliage d'aluminium, Noir

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Alliage d'aluminium, Plastique
Couleur / Apparance Noir
Diamètre de la tête Vis autotaraudeuses
Installation Montage par vis
Série Série 40
Taille Grande taille
Finition de la poignée Poudre noire
Class 67 - Poignées invisibles

La gamme de poignées invisibles Southco 67 bénéficie d'une conception à montage affleurant qui élimine les points de fermeture tout en améliorant le style et l'esthétique industriels des applications pour lesquelles cet aspect est important. La poignée s'efface à l'intérieur de son boîtier lorsqu'elle n'est pas utilisée, et procure une excellente prise en main pour l'ouverture de portes ou de panneaux lorsqu'elle est déployée ou libérée.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.