67-47
Poignées invisibles, Grande taille, Série 40, Vis autotaraudeuses, à visser, Alliage d'aluminium, Noir/Argent
| Matériau | Alliage d'aluminium, Plastique |
|---|---|
| Couleur / Apparance | Black/Silver |
| Diamètre de la tête | Vis autotaraudeuses |
| Installation | Montage par vis |
| Série | Série 40 |
| Taille | Grande taille |
| Finition de la poignée | Revêtement poudre argenté |
| Class | 67 - Poignées invisibles |
La gamme de poignées invisibles Southco 67 bénéficie d'une conception à montage affleurant qui élimine les points de fermeture tout en améliorant le style et l'esthétique industriels des applications pour lesquelles cet aspect est important. La poignée s'efface à l'intérieur de son boîtier lorsqu'elle n'est pas utilisée, et procure une excellente prise en main pour l'ouverture de portes ou de panneaux lorsqu'elle est déployée ou libérée.