A3-85-625-12
Loquet à fermeture par poussée, Enclencher, Moyenne, Epaisseur du panneau 1.3-1.6 mm, Gamme de serrage, ABS, Plastique, Noir
| Matériau | Plastique |
|---|---|
| Classe de matériau | ABS |
| Couleur / Apparance | Noir |
| Accès limité | Avec serrure |
| Epaisseur OP | 1.30 |
| Epaisseur Max. du panneau extérieur | 1.60 |
| Taille | Moyenne |
| Conformités aux normes | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Class | A3 - Loquets à coulisse |
Tous ces loquets coulissants en plastique moulé offrent l’avantage d’un coût de montage très économique, ainsi que d’un montage et d’un fonctionnement pratiques, avec des différences de taille et de type de serrage en fonction des exigences des applications considérées. Tous les modèles se montent par enclipsage dans un seul trou rectangulaire et font appel à une simple action coulissante pour l’ouverture.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire