Choisissez le type et la taille du loquet coulissant en fonction des dimensions de votre application. Des languettes moulées intégrées permettent de serrer l’épaisseur de tôle appropriée.
- Le loquet coulisse pour ouvrir, et se referme simplement en poussant le panneau
- Matériaux inoxydables, avec ressorts en acier inoxydable pour le maintien des loquets en position fermée
- Le type de loquet coulissant et sa taille sont fonction de l’épaisseur du panneau en tôle et de la tolérance de serrage totale
- Les loquets avec barillet intégré sont disponibles avec ou sans option de verrou pour une sécurité accrue