A3-10-310-12
Loquet à fermeture par poussée, Enclencher, Petite taille, Epaisseur du panneau 0.680-0.840 mm, Gamme de serrage 2.410-2.670 mm, ABS, Plastique, Noir
| Matériau | Plastique |
|---|---|
| Classe de matériau | ABS |
| Couleur / Apparance | Noir |
| Accès limité | Aucun |
| Epaisseur OP | 0.68 |
| Epaisseur Max. du panneau extérieur | 0.84 |
| Grip - Minimum (mm) | 2.41 |
| Grip - Maximum (mm) | 2.67 |
| Profil | Standard |
| Taille | Petite taille |
| Class | A3 - Loquets à coulisse |
Tous ces loquets coulissants en plastique moulé offrent l’avantage d’un coût de montage très économique, ainsi que d’un montage et d’un fonctionnement pratiques, avec des différences de taille et de type de serrage en fonction des exigences des applications considérées. Tous les modèles se montent par enclipsage dans un seul trou rectangulaire et font appel à une simple action coulissante pour l’ouverture.