The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Loquet à fermeture par poussée, Enclencher, Petite taille, Epaisseur du panneau 0.9-1.1 mm, Gamme de serrage 2.9-3.1 mm, ABS, Plastique, Noir
A3-20-412-12
Loquet à fermeture par poussée, Enclencher, Petite taille, Epaisseur du panneau 0.9-1.1 mm, Gamme de serrage 2.9-3.1 mm, ABS, Plastique, Noir
Les caractéristiques
Matériau
Plastique
Classe de matériau
ABS
Couleur / Apparance
Noir
Accès limité
Aucun
Epaisseur OP
0.90
Epaisseur Max. du panneau extérieur
1.10
Grip - Minimum (mm)
2.90
Grip - Maximum (mm)
3.10
Profil
Standard
Taille
Petite taille
Class
A3 - Loquets à coulisse
Tous ces loquets coulissants en plastique moulé offrent l’avantage d’un coût de montage très économique, ainsi que d’un montage et d’un fonctionnement pratiques, avec des différences de taille et de type de serrage en fonction des exigences des applications considérées. Tous les modèles se montent par enclipsage dans un seul trou rectangulaire et font appel à une simple action coulissante pour l’ouverture.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
19470
2026-02-02
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1011
2026-02-12
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
HTF Inc
Frederick MD USA
624
2026-01-27
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
223
2026-02-11
info@biscoind.com
1.800.323.1232
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
204
2026-02-12
info@tchweb.com
1.416.299.0089
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
143
2026-02-06
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
128
2026-02-09
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
51
2026-02-02
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
3
2026-02-03
info@marek.eu
+420 541 420 811
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
2
2026-01-27
sales@steeves.ca
204.474.1239