A3-90-625-12
Loquets à coulisse, Modèle miniature, Epaisseur de panneau 1.4 mm - 1.2 mm, Gamme de serrage 6-6.5 mm, Plastique
| Matériau | Plastique |
|---|---|
| Accès limité | Aucun |
| Epaisseur OP | 1.40 |
| Epaisseur Max. du panneau extérieur | 1.60 |
| Grip - Minimum (mm) | 6.30 |
| Grip - Maximum (mm) | 6.50 |
| Profil | Profil peu saillant |
| Taille | Modèle miniature |
| Class | A3 - Loquets à coulisse |
Tous ces loquets coulissants en plastique moulé offrent l’avantage d’un coût de montage très économique, ainsi que d’un montage et d’un fonctionnement pratiques, avec des différences de taille et de type de serrage en fonction des exigences des applications considérées. Tous les modèles se montent par enclipsage dans un seul trou rectangulaire et font appel à une simple action coulissante pour l’ouverture.