A3-80-525-12
Loquet à fermeture par poussée, Enclencher, Moyenne, Epaisseur du panneau, Gamme de serrage, ABS, Plastique, Noir
| Matériau | Plastique |
|---|---|
| Classe de matériau | ABS |
| Couleur / Apparance | Noir |
| Accès limité | Aucun |
| Taille | Moyenne |
| Conformités aux normes | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Class | A3 - Loquets à coulisse |
Tous ces loquets coulissants en plastique moulé offrent l’avantage d’un coût de montage très économique, ainsi que d’un montage et d’un fonctionnement pratiques, avec des différences de taille et de type de serrage en fonction des exigences des applications considérées. Tous les modèles se montent par enclipsage dans un seul trou rectangulaire et font appel à une simple action coulissante pour l’ouverture.