B7-10-501-10
Tirer
| Accès limité | Aucun |
|---|---|
| Profil | Profil peu saillant |
| Taille | Grande taille |
| Class | B7 - Loquets affleurants coulissants |
Il s’agit du corps du loquet coulissant à montage encastré par excellence ; il se monte entièrement par l'arrière du panneau de porte, par soudure ou riveté, ou au moyen d’une plaque de garniture affleurante à profil mince fixéé par des goujons de montage intégrés. La coulisse du loquet à ressort fonctionne à l’intérieur ou à l’extérieur de l’armoire, s’ouvre rapidement et se ferme par simple poussée.