B7-20-301-10

Tirer

Demandez un devis
Les caractéristiques
Accès limité Avec serrure
Epaisseur OP 0.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur 5.50
Profil Profil peu saillant
Taille Petite taille
Class B7 - Loquets affleurants coulissants
Il s’agit du corps du loquet coulissant à montage encastré par excellence ; il se monte entièrement par l'arrière du panneau de porte, par soudure ou riveté, ou au moyen d’une plaque de garniture affleurante à profil mince fixéé par des goujons de montage intégrés. La coulisse du loquet à ressort fonctionne à l’intérieur ou à l’extérieur de l’armoire, s’ouvre rapidement et se ferme par simple poussée.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.