TL-05-110-07

Loquets coulissants, Acier, Zingué, Chromaté brillant, Brillant

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier
Finition Zingué, Chromaté brillant
Couleur / Apparance Brillant
Type de montage Invisible
Class TL - Loquets coulissants

Les loquets coulissants de Southco résistent aux vibrations et tolèrent les désalignements pour maintenir les panneaux en place. L'opération manuelle consistant à faire glisser le loquet pour le verrouiller permet de le retirer facilement pour l'accès ou l'entretien, ce qui offre une grande souplesse de conception pour une grande variété d'applications.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.