80 - Loquets autoclipsables

Vous recherchez une solution de verrouillage rapide pour des applications sortant de la configuration « panneau contre châssis » traditionnelle ? Vous pouvez désormais combiner l’ouverture par bouton poussoir et la commodité d’une fermeture par poussée avec un loquet autoclipsable facile à monter qui convient aux applications de jonction de panneaux coplanaires.
80 - Loquets autoclipsables
Le mécanisme de verrouillage en acétal moulé exclusif fléchit durant la fermeture par poussée, ce qui permet au loquet de fonctionner avec des panneaux coulissants dans le même plan, ou avec des panneaux à joindre en façade d’une armoire de type Clamshell.
  • Le corps du loquet moulé s'encastre dans l'orifice rectangulaire pour une installation facile
  • L'utilisation de coudes doubles de 6 mm (0,236") assure la fermeture du mécanisme du loquet sur les panneaux montés bord à bord
  • Construction non oxydable
  • Disponibles en noir ou en blanc, au choix
  • Charge de service maximale : 90 N (20 lbs.)
  • Indice d’inflammabilité : UL94-HB
  • Le corps compact n'est que de 41 mm (1,62") de large, ne dépassant la surface de panneau que de 6,5 mm (0,26")
  • Convient aux épaisseurs de panneau allant de 1 mm (0,040") à 3,2 mm (0,125")

Vous êtes ici 80 - Loquets autoclipsables

Afficher en Grille Liste

2 Articles

Par ordre décroissant
par page