80-201

Loquet à fermeture par poussée, Autoclipsable

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Plastique
Classe de matériau Acetal
Couleur / Apparance Blanc
Accès limité Aucun
Installation Autoclipsable
Epaisseur OP 1.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur 3.20
Profil Profil peu saillant
Class 80 - Loquets autoclipsables
Vous recherchez une solution de verrouillage rapide pour des applications sortant de la configuration « panneau contre châssis » traditionnelle ? Vous pouvez désormais combiner l’ouverture par bouton poussoir et la commodité d’une fermeture par poussée avec un loquet autoclipsable facile à monter qui convient aux applications de jonction de panneaux coplanaires.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.

Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez :Loquet à fermeture par poussée, Autoclipsable