TL-05-117-52
Loquets coulissants, Acier inoxydable, Passivé, Brillant
| Matériau | Acier inoxydable |
|---|---|
| Finition | Passivé |
| Couleur / Apparance | Brillant |
| Class | TL - Loquets coulissants |
| DFCI Number | 8415-03-SS |
Les loquets coulissants de Southco résistent aux vibrations et tolèrent les désalignements pour maintenir les panneaux en place. L'opération manuelle consistant à faire glisser le loquet pour le verrouiller permet de le retirer facilement pour l'accès ou l'entretien, ce qui offre une grande souplesse de conception pour une grande variété d'applications.