TL-05-100-07
Loquets coulissants, Acier, Zingué, Chromaté brillant, Brillant
| Matériau | Acier |
|---|---|
| Finition | Zingué, Chromaté brillant |
| Couleur / Apparance | Brillant |
| Type de montage | Montage en façade |
| Class | TL - Loquets coulissants |
Les loquets coulissants de Southco résistent aux vibrations et tolèrent les désalignements pour maintenir les panneaux en place. L'opération manuelle consistant à faire glisser le loquet pour le verrouiller permet de le retirer facilement pour l'accès ou l'entretien, ce qui offre une grande souplesse de conception pour une grande variété d'applications.