A6-60-116-10

Loquet à fermeture par poussée, A bouton, Série 60, Standard, Gamme de serrage 4.8 mm, Aucun

Demandez un devis
Les caractéristiques
Accès limité Aucun
Série Série 60
Epaisseur OP 1.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur 4.80
Grip - Minimum (mm) 4.20
Grip - Maximum (mm) 4.80
Profil Standard
Style A bouton
Class A6 - Loquets à ouverture par quart de tour
Dotez votre armoire d’un système de fermeture par poussée pratique grâce à ce robuste loquet compact, facile à monter et à utiliser. Il suffit de tourner le bouton ou la douille hexagonale d’un quart de tour pour rentrer la coulisse et ouvrir ainsi facilement le loquet. Le loquet se referme par simple poussée.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.