The store will not work correctly when cookies are disabled.
PK-10-01-KR001
락 플러그, 황동, 아노다이징 ,
사양
| 재질 |
황동 |
| 마감도장 |
니켈 도금 |
| 데모 판넬 |
키 |
| Class |
PK - 락 플러그 |
매칭 래치와 별도로 구매하는 이 잠금 플러그는 OEM과 최종 사용자에게 설계요건에 따라 키 코드를 지정할 수 있는 기능을 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
45
|
2026-04-01
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
14
|
2026-03-25
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|
|
Dean Lewis Associates
Hayward CA
|
7
|
2026-03-30
|
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
1
|
2026-03-30
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|