滑动门锁

我们的滑动门锁为锁定滑动门窗提供了方便可靠的解决方案。这类门锁操作轻松,牢固可靠,确保门窗安全锁定。从阳台门和壁橱门到滑动窗户和隔断,我们的滑动锁提供可靠的性能和简单的操作。

滑动门锁

主要特点:

  • 滑动机制:实现流畅、低摩擦的操作,轻松打开和关闭。
  • 积极锁定功能:确保门窗牢固关闭,增强安全性,防止意外打开。
  • 耐用结构:采用坚固材料制成,如压铸锌、铝或工程塑料,使用寿命长。

主要优势:

  • 用户友好操作:简单直观的功能增强了易用性。
  • 增强安全性:提供可靠的锁定,防止未经授权的进入。
  • 稳定性能:随着时间的推移保持平稳可靠的操作。
  • 应用:我们的滑动锁用于各种应用,包括:阳台门、壁橱门、滑动窗户、隔断、淋浴门、展示柜、家具和定制项目。

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 滑动门锁

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 140

设为降序
页
页