MG-01-110-70

安全滑动门门锁, 右摆动, 白色

要求报价
性能详述
锁舌款式 短
颜色/外形 白色
进入限制 钥匙锁定
抓手 - 下限 (mm) 12.70
抓手 - 上限 (mm) 12.70
操作 右摆动
级别 MG - 安全滑动门门锁
简单、多用途的钥匙驱动型门锁为摇摆门、滑动门、双折门、舱口盖、和升降面板性能的安全发挥而设计。它的卡入款式无论在木门或克力门上都方便安装.;它的设计和表面处理方案为您的使用提供了一个完美的外观。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。