MF-05-550-24

埋入式滑动门门锁, 滑块门, 不锈钢

要求报价
性能详述
材料 不锈钢
进入限制 钥匙锁定
密封 是
OP厚度 9.00
最大外面板厚度 13.00
表面 埋入式
操作 滑块门
级别 MF - 埋入式滑动门锁
内置驱动拉手在薄面板门上形成埋入式外形,清除障碍并使门完全与凹槽接合。有多种表面处理和弯曲或有角外形,满足多数设计形式。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。