MM-05-105-10

Talon/Slider滑动门门锁, 右手出, 第1型(供抽屉用)

要求报价
性能详述
锁舌款式 短
进入限制 无限制
抓手 - 下限 (mm) 19.00
抓手 - 上限 (mm) 25.40
操作 右手出
手柄款式 第1型(抽屉用)
级别 MM - 抓取式面板锁
对滑动门或扇形隔断门是极佳的锁定机理。双锁舌设计提供了双重的抓力并保持门锁位于T形钢片中央。简单的按压动作就能将两个锁舌套住钢片并握牢,但不理会扭或转力作用。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。