The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
| OP厚度 |
0.00 |
| 最大外面板厚度 |
12.00 |
| 级别 |
MG - 安全滑动门门锁 |
简单、多用途的钥匙驱动型门锁为摇摆门、滑动门、双折门、舱口盖、和升降面板性能的安全发挥而设计。它的卡入款式无论在木门或克力门上都方便安装.;它的设计和表面处理方案为您的使用提供了一个完美的外观。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.