The store will not work correctly when cookies are disabled.
MF-02-310-24
埋入式滑动门门锁, 滑块门, 不锈钢
性能详述
| 材料 |
不锈钢 |
| 进入限制 |
钥匙锁定 |
| 密封 |
是 |
| OP厚度 |
10.00 |
| 最大外面板厚度 |
12.70 |
| 表面 |
埋入式 |
| 操作 |
滑块门 |
| 级别 |
MF - 埋入式滑动门锁 |
内置驱动拉手在薄面板门上形成埋入式外形,清除障碍并使门完全与凹槽接合。有多种表面处理和弯曲或有角外形,满足多数设计形式。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Ocean Accessories
Guildford CT USA
|
12
|
2026-10-27
|
orders@oceanmark.com
1.203.453.3090
|