MM - 抓取式面板锁

对滑动门或扇形隔断门是极佳的锁定机理。双锁舌设计提供了双重的抓力并保持门锁位于T形钢片中央。简单的按压动作就能将两个锁舌套住钢片并握牢,但不理会扭或转力作用。
MM - 抓取式面板锁
抓取器是带T形钢片的无锁匙型弹簧锁。只需向钢片方向推动门锁便可使之关闭。旋转门锁把手使两个弹簧支撑式锁舌从钢片处收回。
  • 门锁装置安装在门后,只有铬合金表面处理的把手显露于外
  • 转动把手螺钉到门锁轴上,用隐蔽的固定螺钉紧固
  • 门锁可以仅从把手侧面驱动
  • 镀铬酸盐黄铜和铝的航海等级结构
  • 舌片为镀镍黄铜
  • 适应多种门的厚度从12.7mm (.50")到25.4mm (1.00")

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 MM - 抓取式面板锁

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
页