牵引式门锁

我们的灵活性拉动式门锁提供了一种独特而多功能的解决方案,用于锁定门、面板、盖子和机柜,尤其是需要考虑对齐或面板变化的情况下。这类门锁利用弹性带或环结合拉动机制,即使表面不完全对齐,也能实现安全锁定。从柔性包装和访问面板到减震锁定件,我们的灵活性拉动门锁适应性强,能提供可靠的锁定。
牵引式门锁

主要特点:

  • 错位补偿:灵活的带子可调整到不平整的表面,确保即使在不一致的面板对齐情况下也能安全固定。
  • 减震:吸收动态环境中的振动,有助于保护组件并减少噪音。
  • 多样选择:提供多种风格和尺寸,以满足不同的安装和应用需求。

 

主要优势:

  • 增强的多功能性:非常适合柔性包装、访问面板以及具有移动或对齐挑战的设备。
  • 可靠的性能:在静态和移动条件下均保持牢固可靠的固定。
  • 长期耐用性:采用坚固材料制成,以确保在恶劣环境中的持续运行。
  • 应用:灵活性拉动门锁用于各种应用,包括柔性包装、访问面板、振动敏感设备、工业机柜、储存容器、汽车和交通运输以及海洋应用。

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 牵引式门锁

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 49

设为降序
页
页