The store will not work correctly when cookies are disabled.
C7-20
软性拉动式门锁, 大型, 杠杆支撑, 不锈钢, 黑
性能详述
| 材料 |
不锈钢, 橡胶 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 进入限制 |
无限制 |
| 安装类型 |
前部安装 |
| 保持器款式 |
隐藏式安装 |
| 操作 |
杠杆支撑 |
| 尺寸系列 |
大型 |
| 级别 |
C7 - 拉动式门锁 |
C7 灵活拉动门锁系列,采用平滑和朴实的设计,并选用柔软的热塑弹性体结构,可适应在应用中因冲击和振动而造成的大幅度错位。在关闭情况下,所有机械部件和安装硬件都隐蔽于锁体之下,使任何门锁保持外观整洁。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。