The store will not work correctly when cookies are disabled.
37-40-305-60
单片拉手可调式门锁, 杠杆支撑, 尼龙加玻纤
性能详述
| 材料 |
尼龙加玻纤, 橡胶 |
| 表面处理 |
本色 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 进入限制 |
无限制 |
| 安装类型 |
前部安装 |
| 系列 |
300系列 |
| 操作 |
杠杆支撑 |
| 级别 |
37 –杠杆支撑式门锁 |
37 杠杆支撑式门锁的长手柄设计有利增加平衡力,用户只需花费较少气力,即可产生较高的锁模负荷。内置棘爪可将手柄保持于关闭的位置,并防止因冲击或振动而被意外打开。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
14
|
2026-10-22
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
|
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
|
1
|
2026-10-26
|
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
|