37 - 灵活手柄锁

37 软质手柄锁系列,采用工业重型设计与灵活锁体,可适应非常规门板的错位,具有强大的夹紧力。灵活的伸展门锁设计以及充足的持握范围,使 37 灵活手柄锁适合戴手套时操作及在工地中使用。
37 - 灵活手柄锁
灵活、黑色的乙烯和丙烯橡胶手柄,可吸收和减少振动,并在错位和误差的情况下确保牢固握锁力的灵活性。
  • 灵活锁体,即使在振动和冲击的情况下,也可以紧固地锁紧门板
  • 简单和直观的拉锁操作
  • 采用防腐蚀和防紫外线材料,适合户外使用
  • 软质的锁体设计,不会对油漆或抛光表面造成损坏
  • 有五种门锁尺寸和两种手柄样式可供选择
  • 多种尺寸和安装选择,满足不同应用对强度和尺寸的要求
  • 安装支架及保持器的材料有钢和不锈钢可供选择

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 37 - 灵活手柄锁

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
页