The store will not work correctly when cookies are disabled.
37-10-071-20
单片拉手可调式门锁, 拉手, 不锈钢, 本色
性能详述
| 材料 |
不锈钢, 橡胶 |
| 表面处理 |
本色 |
| 进入限制 |
无限制 |
| 安装类型 |
前部安装 |
| 系列 |
70系列 |
| 保持器款式 |
F |
| 操作 |
拉手 |
| 已装配门锁 |
是 |
| 级别 |
37 - 拉动式手柄锁 |
37 软质手柄锁系列,采用工业重型设计与灵活锁体,可适应非常规门板的错位,具有强大的夹紧力。灵活的伸展门锁设计以及充足的持握范围,使 37 灵活手柄锁适合戴手套时操作及在工地中使用。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
1147
|
2026-11-18
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
40
|
2026-11-18
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
26
|
2026-11-18
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Ocean Accessories
Guildford CT USA
|
6
|
2026-10-27
|
orders@oceanmark.com
1.203.453.3090
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
4
|
2026-10-27
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
2
|
2026-11-12
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|