The store will not work correctly when cookies are disabled.
37-10-072-10
单片拉手可调式门锁, 拉手, 橡胶, 镀锌, 铬酸盐加保护层
性能详述
| 材料 |
橡胶, 钢 |
| 表面处理 |
镀锌, 铬酸盐加保护层 |
| 进入限制 |
无限制 |
| 安装类型 |
前部安装 |
| 系列 |
70系列 |
| 保持器款式 |
F |
| 操作 |
拉手 |
| 级别 |
37 - 拉动式手柄锁 |
37 软质手柄锁系列,采用工业重型设计与灵活锁体,可适应非常规门板的错位,具有强大的夹紧力。灵活的伸展门锁设计以及充足的持握范围,使 37 灵活手柄锁适合戴手套时操作及在工地中使用。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
39
|
2026-11-14
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|