37-20-071-20

单片拉手可调式门锁, 拉手, 不锈钢, 本色

要求报价
性能详述
材料 不锈钢, 橡胶
表面处理 本色
进入限制 无限制
安装类型 前部安装
系列 70系列
保持器款式 R
操作 拉手
已装配门锁 是
级别 37 - 拉动式手柄锁
37 软质手柄锁系列,采用工业重型设计与灵活锁体,可适应非常规门板的错位,具有强大的夹紧力。灵活的伸展门锁设计以及充足的持握范围,使 37 灵活手柄锁适合戴手套时操作及在工地中使用。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。