The store will not work correctly when cookies are disabled.
C7-11
软性拉动式门锁, 小型, 杠杆支撑, 不锈钢, 黑
性能详述
| 材料 |
不锈钢, 橡胶 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 进入限制 |
无限制 |
| 安装类型 |
前部安装 |
| 保持器款式 |
反向保持器 |
| 操作 |
杠杆支撑 |
| 尺寸系列 |
小型 |
| 级别 |
C7 - 拉动式门锁 |
C7 灵活拉动门锁系列,采用平滑和朴实的设计,并选用柔软的热塑弹性体结构,可适应在应用中因冲击和振动而造成的大幅度错位。在关闭情况下,所有机械部件和安装硬件都隐蔽于锁体之下,使任何门锁保持外观整洁。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
70
|
2026-11-14
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
36
|
2026-11-16
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
1
|
2026-11-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|