铰链

索斯科铰链旨在为门和面板增加功能,提供高品质的感官和性能体验,在应用的整个使用周期中持续为您服务。索斯科提供多种铰链,包括可拆式铰链(可轻松拆除门)、 摩擦铰链和扭矩定位铰链(可将重型门保持打开、提起或移动到一个或多个位置),以及隐藏式铰链(仅占用极小的安装空间)。

image1

主要好处

  • Product Design

    多种材料和样式

  • Product Performance

    使用寿命长且可以重复使用

  • Multi-Point Compatibility

    易于固定和安装

  • Tool Free Operation

    保持稳定的性能且无需维护和反复调整

索斯科知识库

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 铰链

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
  1. No more items to load
c309922cae832353964333daa8346080ce6cea6c138afa396540efbaa98f63e7 18.221.100.52
please type in at least 2 letters...
Loading...