The store will not work correctly when cookies are disabled.
CB-10-100-10
平衡铰链, M6 螺纹, 阳极氧化, 黑
重要安全提示:本产品含有弹簧部件,可能导致严重伤害。请勿拆卸本产品。本产品无法自行维修。请定期检查安装部件。
性能详述
| 材料 |
铝 |
| 表面处理 |
阳极氧化 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 安装类型 |
背面安装 |
| 安装孔 |
M6 螺纹 |
| 系列 |
自由摆动 |
| 级别 |
CB - LIFT-A-SYST® 平衡铰链 |
LIFT-A-SYST® 平衡铰链可抵消向下的重力,并在打开和关闭重型门板时提供精确控制,确保门板可以轻松升降。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。