CB-11-101-00-10

LIFT-A-SYST® 平衡铰链, M6 螺纹, 铝, 阳极氧化, 黑

重要安全提示:本产品含有弹簧部件,可能导致严重伤害。请勿拆卸本产品。本产品无法自行维修。请定期检查安装部件。
要求报价
性能详述
材料 铝
表面处理 阳极氧化
颜色/外形 黑色
安装类型 左
安装孔 M6 螺纹
最大抬升助力 10.20
级别 CB - LIFT-A-SYST® 平衡铰链

LIFT-A-SYST® 平衡铰链可抵消向下的重力,并在打开和关闭重型门板时提供精确控制,确保门板可以轻松升降。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。