Chiusure per porte scorrevoli

Le nostre serrature a scorrimento offrono una soluzione comoda e affidabile per assicurare porte e finestre scorrevoli. Queste serrature sono progettate per un'operazione senza sforzo, offrendo un'azione di bloccaggio positiva e garantendo che porte e finestre rimangano sicure. Dalle porte del patio e degli armadi alle finestre scorrevoli e alle partizioni, le nostre serrature a scorrimento offrono prestazioni affidabili e una facile funzionalità.

Chiusure per porte scorrevoli

Caratteristiche principali:

  • Mechanismo di scorrimento fluido: Consente un'operazione fluida e a basso attrito per un'apertura e chiusura senza sforzo.
  • Azione di bloccaggio positiva: Assicura che porte e finestre rimangano saldamente chiuse, migliorando la sicurezza e prevenendo aperture accidentali.
  • Costruzione resistente: Realizzata con materiali robusti come zinco pressofuso, alluminio o plastica ingegnerizzata per un utilizzo a lungo termine.

Vantaggi principali:

  • Operazione user-friendly: La funzionalità semplice e intuitiva migliora la facilità d'uso.
  • Sicurezza potenziata: Fornisce un bloccaggio affidabile per proteggere contro l'accesso non autorizzato.
  • Prestazioni costanti: Mantiene un'operazione fluida e affidabile nel tempo.
  • Applicazioni: I nostri chiavistelli a scorrimento sono utilizzati in una varietà di applicazioni, tra cui: porte per patio, porte dell'armadio, finestre scorrevoli, divisori per ambienti, porte doccia, vetrine, mobili e progetti personalizzati.

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando Chiusure per porte scorrevoli

Vedi come Griglia Lista

Articoli 41-80 di 140

Imposta ordine discendente
  1. MF-97-918-41

    Latch

  2. MM-01-433-50

    Latch

  3. MM-01-430-10

    Latch

  4. MM-03-631-14-10

    Latch

  5. MF-92-500-24

    Distanziale

  6. MM-01-431-50

    Latch

  7. MF-97-915-41

    Latch

  8. MM-01-433-10

    Latch

  9. MF-97-917-41

    Latch

  10. MM-01-431-10

    Latch

  11. MF-97-911-41

    Latch

  12. MM-01-432-10

    Latch

  13. MF-97-943-41

    Latch

  14. MF-97-912-41

    Latch

  15. MM-03-632-14-10

    Latch

per pagina